(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa deslizante eléctrica, tipo compacto Serie LES

Mesa deslizante eléctrica, tipo compacto Serie LES
  • Descuento por volumen

Un actuador eléctrico de tipo compacto.
[Caracteristicas]
· Compacto: Altura de montaje de la pieza de trabajo reducida hasta en un 12% en comparación con LESH.
· Carga de trabajo vertical: aumentada hasta en un 50%.
· Ligero: reducido hasta en un 29%.
· Fuerza máxima de empuje: 180 N.
· Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm.
· Tiempo de ciclo reducido. (Máxima aceleración / desaceleración: 5,000 mm/S2, Velocidad máxima: 400 mm/s)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LES8LAJ-75
LES8RAJ-75
LES8RAK-50-R16P3D
LES8RAK-75B-R1
LES8RJ-30
LES8RJ-30-R5
LES8RJ-30-S1
LES8RJ-50
LES8RK-50
LES8RK-75
LES16DAK-30B-R16N1D
LES16DAK-50B-R16N1D
LES16DJ-50B
LES16DK-30B
LES16LAJ-50
LES16LK-30
LES16RAJ-30
LES16RAJ-30-R16N1D
LES16RAJ-30-R36N3D
LES16RAJ-30S-R16N1D
LES16RAJ-50-R56P
LES16RAJ-100
LES16RAJ-100-R3
LES16RAK-30-R16N1D
LES16RAK-30-R36P3D
LES16RAK-50-R16P5D
LES16RAK-100
LES16RAK-100-R36P3D
LES16RAK-100-R56P5D
LES16RJ-50
LES16RJ-100
LES16RK-30
LES16RK-30-S11P3
LES16RK-50
LES16RK-50-R5
LES16RK-75
LES16RK-75-S11N1
LES16RK-75B
LES16RK-100B-R5
LES25DK-50
LES25DK-150
LES25LK-30
LES25RAJ-50B
LES25RAJ-75-RB
LES25RAK-30-R36P3D
LES25RAK-150B
LES25RAK-150B-R36P3D
LES25RJ-75B
LES25RK-30
LES25RK-50
LES25RK-50B
LES25RK-150B-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Método de manejo Dirigir
(mm)
Módulo de E / S Ancho de mesa W1
(mm)
Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Longitud de mesa L1
(mm)
Entorno operativo Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Tamaño Tipo de motor Posición de montaje del motor Opciones de motor Tipo de actuador / cable Longitud del cable del actuador
(m)
Tipo de controlador / controlador Longitud del cable de E / S / conector de comunicación
(m)
Método de montaje del controlador / controlador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750~2.010~2.00.5[Tornillos deslizantes] 000138No provisto32.20~1007.5156.7Estándar--8Servomotor (24 V CC)Tipo simétrico / tipo LSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750~2.010~2.00.5[Tornillos deslizantes] 000138No provisto32.20~1007.5156.7Estándar--8Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0~2.010~2.0-[Tornillos deslizantes] 000134PNP32.20~10011131.7Estándar--8Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)3Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750~2.010~2.0-[Tornillos deslizantes] 000134No provisto32.20~10011156.7Estándar--8Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

300~2.010~2.00.25[Tornillos deslizantes] 000138No provisto32.20~100-88.7Estándar--8Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

300~2.010~2.00.25[Tornillos deslizantes] 000138No provisto32.20~100-88.7Estándar--8Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

300~2.010~2.00.25[Tornillos deslizantes] 000138No provisto32.20~100-88.7Estándar--8Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable estándar1.5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

500~2.010~2.00.25[Tornillos deslizantes] 000138No provisto32.20~10010131.7Estándar±504008Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0~2.010~2.00.5[Tornillos deslizantes] 000134No provisto32.20~10015131.7Estándar--8Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

750~2.010~2.00.5[Tornillos deslizantes] 000134No provisto32.20~10015156.7Estándar--8Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0---NPN40.20~10035102.5Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo de motor en línea / tipo DCon cerraduraCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)1.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0---NPN40.20~10035130.5Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo de motor en línea / tipo DCon cerraduraCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)1.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

502.1~5.030~2.01.5-10No provisto40.20~10035130.5Estándar±5040016Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo de motor en línea / tipo DCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.032.1~5.03-5No provisto40.20~10055102.5Estándar±5020016Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo de motor en línea / tipo DCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10020130.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo simétrico / tipo LSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.032.1~5.03[Tornillos deslizantes] 000135No provisto40.20~10055102.3Estándar±5020016Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo simétrico / tipo LSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10020102.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-NPN40.20~10020102.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)1.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-NPN40.20~10020102.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)3LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)3Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-NPN40.20~10020102.3Resistente al polvo--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)1.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-PNP40.20~10020130.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)Sin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10020199.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10020199.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)3Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-NPN40.20~10035102.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)1.5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-PNP40.20~10035102.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)3LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)3Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-PNP40.20~10035130.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)1.5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10035199.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-PNP40.20~10035199.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)3LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)3Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-PNP40.20~10035199.3Estándar--16Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)5LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)5Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10035130.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10035199.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10055102.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-PNP40.20~10055102.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable estándar1.5LECP1 (tipo sin programa)3Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10055130.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10055130.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

752.1~5.032.1~5.03[Tornillos deslizantes] 000135No provisto40.20~10055174.3Estándar±5020016Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

752.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-NPN40.20~10055174.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable estándar1.5LECP1 (tipo sin programa)1.5Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

752.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10055174.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto40.20~10055199.3Estándar--16Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraCable robótico (cable resistente a la flexión)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0--8No provisto-101~200180159.5Estándar--25Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo de motor en línea / tipo DSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0--8No provisto-101~200180316.5Estándar--25Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo de motor en línea / tipo DSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.052.1~5.05[Tornillos deslizantes] 000138No provisto60101~200180133.5Estándar±5020025Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo simétrico / tipo LSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

502.1~5.050~2.02[Tornillos deslizantes] 0001316No provisto600~10038159.5Estándar±5040025Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

752.1~5.0-0~2.0-[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto-0~10038193.5Estándar--25Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)15Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 000138PNP-0~10062133.5Estándar--25Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesCable robótico (cable resistente a la flexión)3LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)3Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 000138No provisto-0~10062316.5Estándar--25Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 000138PNP-0~10062316.5Estándar--25Servomotor (24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraCable robótico (cable resistente a la flexión)3LECP6/LECA6 (tipo de entrada de datos escalonados)3Tipo de montaje en carril DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

752.1~5.0-2.1~5.02.5[Tornillos deslizantes] 00013-No provisto-0~100-193.5Estándar--25Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

302.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 000138No provisto-101~200180133.5Estándar--25Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 000138No provisto-101~200180159.5Estándar--25Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RSin opcionesSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

502.1~5.052.1~5.05[Tornillos deslizantes] 000138No provisto60101~200180159.5Estándar±5020025Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraSin cableSin cableSin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-2.1~5.0-2.1~5.0-[Tornillos deslizantes] 000138No provisto-101~200180316.5Estándar--25Motor paso a paso (servo de 24 V CC)Tipo básico / tipo RCon cerraduraCable robótico (cable resistente a la flexión)5Sin controlador / controladorSin cable (sin conector de enchufe de comunicación)Tipo de montaje de tornillo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Método de manejo Dirigir
(mm)
Módulo de E / S Ancho de mesa W1
(mm)
Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Longitud de mesa L1
(mm)
Entorno operativo Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Tamaño Tipo de motor Posición de montaje del motor Opciones de motor Tipo de actuador / cable Longitud del cable del actuador
(m)
Tipo de controlador / controlador Longitud del cable de E / S / conector de comunicación
(m)
Método de montaje del controlador / controlador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Guía Incluido
Fuente de alimentación de entrada DC24V Detección de posición Incremental Freno No provisto
Filtros de ruido No provisto Soporte de montaje Sin soporte lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico