(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pinza neumática tipo angular SMC.
[Características]
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
· Acelerador variable incorporado.
· Se puede montar un interruptor automático de estado sólido con una luz indicadora.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MHC2-10D |
MHC2-10S |
MHC2-16D |
MHC2-16S |
MHC2-20D |
MHC2-20S |
MHC2-25D |
Cargando…
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Pinch, Swing Type / Abierto, Tipo de columpio | Numero de dedos | 2 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada | Ángulo de apertura de la garra A1(deg) | 30 | Ángulo de cierre de garra A2(deg) | 10 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Funcion adicional | No provisto | Mecanismo de ajuste de carrera | No provisto |
Cambio automático | Ninguno | Número de interruptores | Ninguno | Longitud del cable | Ninguno |
Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente