(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El filtro de eliminación de olores de la serie AMF admite conexiones modulares.
[Características]
· Puede ahorrar espacio y ayuda a reducir la cantidad de tuberías.
· Altura reducida hasta en un 40% y peso reducido hasta en un 40%.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AMF250C-N02B |
AMF350C-N04 |
AMF450C-04 |
AMF450C-N06 |
AMF550C-N10 |
Cargando…
Tipo | Estándar | Calidad del aire comprimido | Aire seco general | Nivel de filtración | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Dirección del flujo | De izquierda a derecha | Drenar polla | Ninguno |
Material del tazón | Aleación de aluminio | Guardia de cuenco | Ninguno | Junta tórica, material de junta | NBR |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Limpieza desengrasante, especificaciones de vaselina blanca | No compatible | Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente