(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de cilindro de sujeción CK1/CKG1/CKP1 (Números de pieza)

Serie de cilindro de sujeción CK1/CKG1/CKP1
  • Descuento por volumen

Cilindro de sujeción SMC

[Características]
· Longitud total del tubo reducida
· La construcción de ajuste del tipo de tornillo facilita el ajuste de la velocidad
· La válvula del controlador de velocidad no sobresale del tubo
· Con amortiguación de aire
· Los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar desde 3 direcciones
Modelos D-P3DW y D-P4DW compatibles (CKG1), modelos D-P79WSE y D-P74L/Z compatibles
· Compatible con cilindros resistentes a salpicaduras para soldadura por arco (-XC88/-XC89/-XC91) (solo CKG1)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKG1B50-75YAZ-X1515

Número de Parte
CKG1B50-75YAZ-X1515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Forma de punta de varilla Opciones de cuerpo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de sujecion
(kN)
Especificaciones Tipo de tornillo de puerto Ancho de la horquilla
(mm)
Ajuste de la punta Varilla de montaje del interruptor Hecho a pedido especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5075[Otros] Otro--10~-60-Imán incorporado estándarRc1/419.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoCon cojines de aire en ambos lados.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Pendiente Max. Presión(MPa) 1
Interruptores automáticos Sin interruptor Base de montaje del interruptor de límite Ninguno Soporte de metal para perros Ninguno
Pie Ninguno Base Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKG1B50-75YAZ-X1515 de la serie Serie de cilindro de sujeción CK1/CKG1/CKP1.

Products like this...

Número de Parte
CKG1A50-100YAZ
CKP1B50TF-150YZ-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Forma de punta de varilla Opciones de cuerpo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de sujecion
(kN)
Especificaciones Tipo de tornillo de puerto Ancho de la horquilla
(mm)
Ajuste de la punta Varilla de montaje del interruptor Hecho a pedido especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50100[Otros] Otro--10~-60-Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-150[Otros] Forma de horquilla (Clevis)No (estándar)-10~600.98Potente imán incorporadoG1/419.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico