(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie de cilindro de sujeción CK1/CKG1/CKP1

Serie de cilindro de sujeción CK1/CKG1/CKP1
  • Descuento por volumen

Cilindro de sujeción SMC

[Características]
· Longitud total del tubo reducida
· La construcción de ajuste del tipo de tornillo facilita el ajuste de la velocidad
· La válvula del controlador de velocidad no sobresale del tubo
· Con amortiguación de aire
· Los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar desde 3 direcciones
Modelos D-P3DW y D-P4DW compatibles (CKG1), modelos D-P79WSE y D-P74L/Z compatibles
· Compatible con cilindros resistentes a salpicaduras para soldadura por arco (-XC88/-XC89/-XC91) (solo CKG1)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CK1A40-50YZ
CK1A40-75YAZ
CK1A40-75YZ
CK1A50-50YAZ
CK1A50-50YZ
CK1A50-75YAZ
CK1A50-75YZ
CK1A50-100YAZ
CK1A50-100YKZ
CK1A50-125YZ
CK1A50-150YAZ
CK1A63-75Z
CK1A63-100YAZ
CK1A63-100YZ
CK1A63-125YAZ
CK1A63-150YAZ
CK1B50-50YAZ-X1515
CK1B50-50YZ
CK1B63-100YAZ
CK1B63TN-50YZ
CKG1A40-50YAZ
CKG1A40-50YAZ-B54-XC88
CKG1A40-50YAZ-B54-XC89
CKG1A40-50YAZ-P3DWASE-X1515
CKG1A40-50YAZ-X1515
CKG1A40-50YAZ-XC89
CKG1A40-50YZ
CKG1A40-50YZ-A93L
CKG1A40-50YZ-P
CKG1A40-50YZ-XC89
CKG1A40-50Z
CKG1A40-75YAZ
CKG1A40-75YAZ-B54-XC88
CKG1A40-75YAZ-B54-XC89
CKG1A40-75YAZ-M9BWL
CKG1A40-75YAZ-P
CKG1A40-75YAZ-P3DWAZ
CKG1A40-75YAZ-X1515
CKG1A40-75YAZ-XC89
CKG1A40-75YZ
CKG1A40-75YZ-A93L
CKG1A40-75YZ-P
CKG1A40-75YZ-P4DWL
CKG1A40-75YZ-P4DWZ
CKG1A40-75YZ-XC89
CKG1A40-75Z
CKG1A40-100YABZ
CKG1A40-100YAZ
CKG1A40-100YAZ-B54-XC88
CKG1A40-100YAZ-M9BW
CKG1A40-100YAZ-P
CKG1A40-100YAZ-P3DWASE-X1515
CKG1A40-100YAZ-P3DWASE-XC89W
CKG1A40-100YAZ-P4DWSC
CKG1A40-100YAZ-P-X1515
CKG1A40-100YAZ-X1515
CKG1A40-100YZ
CKG1A40-100YZ-A93L
CKG1A40-100YZ-C73L
CKG1A40-100YZ-X1515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Forma de punta de varilla Opciones de cuerpo Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de sujecion
(kN)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Tipo de tornillo de puerto Ancho de la horquilla
(mm)
Ajuste de la punta Base de montaje del interruptor de límite Pie Base Varilla de montaje del interruptor Hecho a pedido especificaciones Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5050[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50100[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-125[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-150[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Sin soporteNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

63100[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-125[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-150[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5050[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/419.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNinguno-Con cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5050[Otros] Otro-1-10~70-Sin interruptor---Rc1/419.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro----Sin interruptor---Rc1/419.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro----Sin interruptor---NPT1/419.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNinguno-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-B540.52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: SUS304-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-B540.52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: S45C-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-P3DWA0.5 (tipo SE)2Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: S45C-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-A9332Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: S45C-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Sin soporteNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~-60-B540.52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: SUS304-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-B540.52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: S45C-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-M9BW32Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-P3DWA52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: S45C-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4075[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~-60-A9332Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-P4DW32Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4075[Otros] Otro-1-10~-60-P4DW52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: S45C-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-75[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Sin soporteNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-B540.52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago: SUS304-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro---10~-60-M9BW0.52Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro---10~-60-P3DWA0.5 (tipo SE)2Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro---10~-60-P3DWA0.5 (tipo SE)2Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoRaspador de bobina resistente a salpicaduras, retenedor de lubricante, grasa para soldar, vástago del pistón: S45C con cojines de aire en ambos lados-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-P4DW0.5 (tipo SC)2Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 con grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40100[Otros] Otro-1-10~-60-A9332Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro---10~-60-C7332Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-100[Otros] Otro---10~-60-Sin interruptor--Imán incorporado estándarRc1/416.5Articulación de doble nudillo (M6 sin grifo)NingunoNingunoNingunoNingunoCon cojines de aire en ambos lados.-

Cargando…

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Pendiente Soporte de metal para perros Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico