(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Separador de micro niebla Serie AMD

Separador de micro niebla Serie AMD
  • Descuento por volumen

Separador de micro niebla SMC.
[Características]
· Puede separar y eliminar partículas de aceite en estado de aerosol, así como cualquier contaminante fino de 0.01 μm o más, como carbón y polvo.
· Utilícelo como prefiltro para aire comprimido para uso en salas limpias o instrumentos de precisión que requieran aire con un alto grado de limpieza.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
AMD150C-01
AMD150C-01B
AMD150C-02
AMD150C-02B
AMD150C-02B-T
AMD150C-02BD-R-X26
AMD150C-02BD-RT
AMD150C-02D-T
AMD150C-N01BC
AMD150C-N02C-U
AMD150C-N02D
AMD150C-N02D-T
AMD250C-02
AMD250C-02B
AMD250C-02B-J
AMD250C-02B-T
AMD250C-02BC-T
AMD250C-02BD
AMD250C-02BD-T
AMD250C-02C
AMD250C-02D
AMD250C-02D-RT
AMD250C-02D-X26
AMD250C-03
AMD250C-03B
AMD250C-03BD
AMD250C-03BD-T
AMD250C-03C
AMD250C-03D-T
AMD250C-F02D
AMD250C-N02BD
AMD250C-N02BD-T
AMD250C-N02C
AMD250C-N02C-T
AMD250C-N03
AMD250C-N03D-T
AMD250C-N03D-X6
AMD350C-03-V
AMD350C-03B
AMD350C-03B-T
AMD350C-03BC
AMD350C-03BC-T
AMD350C-03BD
AMD350C-03C
AMD350C-03D-RT
AMD350C-04B
AMD350C-04B-J
AMD350C-04BC-T
AMD350C-04BD
AMD350C-04C
AMD350C-04D
AMD350C-04D-H
AMD350C-04D-T
AMD350C-F03BD-T
AMD350C-F04B
AMD350C-F04D
AMD350C-F04D-T
AMD350C-N03BD-H
AMD350C-N03C
AMD350C-N03C-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Dirección del flujo Drenar polla Tamaño del cuerpo Accesorio Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Salida de drenaje Interruptor de presión diferencial Verificador de obstrucción Limpieza desengrasante, especificaciones de vaselina blanca Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual150Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual150Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual150Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual150Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual150Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[Dirección a la izquierda] Derecha → Izquierda[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático150Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleTipo de tubería de drenaje de conexión de rosca de drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[Dirección a la izquierda] Derecha → Izquierda[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático150Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático150Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático150Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático150Ninguno1Con grifo de drenaje30 V DCNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático150Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático150Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno250Soporte1Guía de purga 1/4 rosca hembra roscadaNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[Dirección a la izquierda] Derecha → Izquierda[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleTipo de tubería de drenaje de conexión de rosca de drenaje automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[G] G1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático250Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleCon manómetro diferencial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoCompatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[Dirección a la izquierda] Derecha → Izquierda[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derechaNinguno350Soporte1Guía de purga 1/4 rosca hembra roscadaNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Ninguno1.6Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[G] G3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[G] G1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Manual] Manual350Soporte1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[G] G1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[G] G1/2[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NO drenaje automático350Soporte1.6Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNingunoNo compatibleNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Tipo de flotador automático] NC drenaje automático350Ninguno1Con grifo de drenajeNingunoNo compatibleNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo Estándar Calidad del aire comprimido Aire seco general Nivel de filtración 0.01μm
Entorno operativo Estándar Material del tazón Aleación de aluminio Guardia de cuenco Ninguno
Junta tórica, material de junta NBR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico