(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de doble varilla con colchón de aire, serie CXS

Cilindro de doble varilla con colchón de aire, serie CXS
  • Descuento por volumen

Cilindro de doble varilla con colchón de aire Serie CXS que se puede montar desde 3 direcciones.
[Características]
· Cilindro de doble varilla con función de guía adecuado para aplicaciones de recogida y colocación, etc.
· Los rodamientos de bolas de los bujes y los cojinetes deslizantes son estándar para todas las series.
· Las piezas de trabajo se pueden montar en 3 superficies.
· Dos veces el empuje, precisión no giratoria de ± 0.1°.
· Rango de carrera ajustable de 0 a -5 mm.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CXSL20-40A
CXSL20-60A
CXSL20-90A
CXSL20-100A
CXSL25-35A
CXSL25-45A
CXSL25-100A
CXSL25TF-40A
CXSL32-100A
CXSL32TF-100A
CXSM20-30A
CXSM20-40A
CXSM20-45A
CXSM20-50A
CXSM20-60A
CXSM20-75A
CXSM20-80A
CXSM25-25A
CXSM25-35A
CXSM25-40A
CXSM25-100A
CXSM32-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Tipo de rodamiento del eje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$2040$40Tornillo MTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$2060$60Tornillo MTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--GTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--GTipo de rodamiento de buje de bolas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$2030$30Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$2080$80Tornillo MTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25100$100RcTipo de rodamiento deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--RcTipo de rodamiento deslizante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase / Cilindro con funciones de empuje y empuje. Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Colchón de aire
Presión operacional(MPa) 0.1 a 0.7 Especificaciones Imán incorporado Interruptores automáticos Sin interruptor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico