(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de doble varilla, serie básica tipo CXS (Números de pieza)

Cilindro de doble varilla, serie básica tipo CXS
  • Descuento por volumen

Cilindro de doble varilla, serie básica de tipo CXS con función de guía adecuada para aplicaciones de recogida y colocación, etc.
[Características]
· Los cojinetes de bolas y los cojinetes deslizantes son estándar para todas las series.
· Se puede montar desde 3 direcciones.
· Las piezas de trabajo se pueden montar en 3 superficies.
· El colchón de aire solo se agrega mínimamente a la dimensión de longitud completa.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CXSL20-20-Y59BS

Número de Parte
CXSL20-20-Y59BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2020Estándar0.05 a 0.7Tornillo MY59B0.51Tipo de rodamiento de buje de bolasNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase / Cilindro con funciones de empuje y empuje. Amortiguar Amortiguador de goma Especificaciones Imán incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CXSL20-20-Y59BS de la serie Cilindro de doble varilla, serie básica tipo CXS.

Products like this...

Número de Parte
CXSL10-15-XB19
CXSL10-20
CXSL10-25
CXSL20-30
CXSL20-50
CXSL20-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1015Alta velocidad / alta frecuencia0.1 a 0.7Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolasTipo de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1020Estándar0.1 a 0.7Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1025Estándar0.1 a 0.7Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2030Estándar0.05 a 0.7Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2050Estándar0.05 a 0.7Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2075Estándar0.05 a 0.7Tornillo MSin interruptor--Tipo de rodamiento de buje de bolasNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico