(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiador de gases de escape para salas blancas, serie AMP

Limpiador de gases de escape para salas blancas, serie AMP
  • Descuento por volumen

Limpiador de escape para salas blancas de la serie AMP con una tranquilizadora construcción de elementos de dos etapas.
[Caracteristicas]
· Limpiador de gases de escape que se puede utilizar dentro de una sala limpia.
· Limpieza del aire de escape: Equivalente a ISO Clase 5 (Clase 100 Fed.Std.209D).
· Las partículas de 0,3 μm o más se mantienen en 3,5 partículas / L o menos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
AMP220-02B
AMP220-02B-T
AMP220-03-RT
AMP220-N02B-T
AMP220-N03B-RT
AMP320-03B-T
AMP420-04B-T
AMP420-06B-T
AMP420-F06
AMP420-N04B-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Dirección del flujo Tamaño del cuerpo Accesorio Verificador de obstrucción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] m00012SoporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/4[(Derecho)] m00012Soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[Dirección a la izquierda] Derecha → Inferior2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/4[(Derecho)] m00012Soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT3/8[Dirección a la izquierda] Derecha → Inferior2Soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/8[(Derecho)] m00013Soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc1/2[(Derecho)] m00014Soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rc (R)] Rc3/4[(Derecho)] m00014Soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[G] G3/4[(Derecho)] m00014NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT1/2[(Derecho)] m00014Soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Limpiador de escape Calidad del aire comprimido Aire seco general Nivel de filtración 0.01μm
Entorno operativo Especificaciones de la sala limpia (evitar el polvo) Guardia de cuenco Ninguno Filtro de escape, efecto silenciador Más de 40 dB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico