(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire de varilla simple de doble efecto de tipo estándar.
[Características]
· Cumple con la norma ISO (6432) (C85).
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de montaje de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Como ya no es necesario pedir el soporte y el cilindro correspondiente por separado, se puede reducir el tiempo de pedido.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CD85N25-16C-B
Número de Parte |
---|
CD85N25-16C-B |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Soporte de apoyo | Ninguno | Punta de varilla de montaje de metal | Ninguno |
Fuelle | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CD85N25-16C-B de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie C85.
Número de Parte |
---|
C85E10-40 |
C85E10-80 |
C85E12-100 |
CD85N25-170-B |
CD85N25-170C-B |
CD85N25-173C-B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente