(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de acero inoxidable serie CG5-S (Números de pieza)

Cilindro de acero inoxidable serie CG5-S
  • Descuento por volumen

Un cilindro estándar adecuado para su uso en entornos en los que hay salpicaduras de agua, como maquinaria de procesamiento de alimentos.
[Características]
· Todas las especificaciones de acero inoxidable (partes externas).
· Elección de 2 tipos de material de sellado de juntas.
· Configuración externa que reduce la acumulación de líquido.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG5BA80TNSR-1200-G5BAL

Número de Parte
CDG5BA80TNSR-1200-G5BAL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-1,200EstándarNo lubricante, colchón de aireImán incorporadoNPTG5BA32-Tipo básicoNingunoNBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Presencia Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG5BA80TNSR-1200-G5BAL de la serie Cilindro de acero inoxidable serie CG5-S.

Products like this...

Número de Parte
CDG5BA100SR-600
CDG5BA100SV-150
CDG5BA100SV-400
CDG5BN100SR-100
CDG5BN100SR-1000
CDG5BN100SR-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100600EstándarNo lubricante, colchón de aireImán incorporadoRcSin interruptor---Tipo básicoNingunoNBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--EstándarNo lubricante, colchón de aireImán incorporadoRcSin interruptor---Tipo básicoNingunoFKM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400EstándarNo lubricante, colchón de aireImán incorporadoRcSin interruptor---Tipo básicoNingunoFKM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--EstándarNo lubricante, parachoques de gomaImán incorporadoRcSin interruptor---Tipo básicoNingunoNBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-1,000EstándarNo lubricante, parachoques de gomaImán incorporadoRcSin interruptor---Tipo básicoNingunoNBR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--EstándarNo lubricante, parachoques de gomaImán incorporadoRcSin interruptor---Tipo básicoNingunoNBR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico