(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDQ2WA40-15DZ |
CDQ2WA50TF-100DZ |
CDQ2WB32-10DZ |
CDQ2WB40-75DZ |
CDQ2WB80-75DMZ |
CQ2WA80-40DZ |
CQ2WB12-20D |
CQ2WB25-15D-XB6 |
CQ2WB63-20DMZ |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Doble varilla | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Forma de bloque |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Amortiguar | Ninguno |
Interruptores automáticos | Sin cambio automático | Longitud del cable conductor(m) | N/A | El número de los interruptores | N/A |
Tipo de montaje de interruptor automático | N/A | Tipo | Tipo neumático |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente