(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2 (Números de pieza)

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Ayuda a hacer varias plantillas y equipos más compactos.
· Se proporciona una ranura redonda para montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: se puede montar en 2 superficies).

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son representaciones. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Se proporcionan ranuras redondas para montar detectores magnéticos pequeños en 2 superficies para los modelos de ⌀12 a ⌀25 y en 4 superficies para los modelos de ⌀32 a ⌀100.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CQ2D50TN-40DMZ

Número de Parte
CQ2D50TN-40DMZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Especificaciones a medida Ranura de montaje del interruptor automático Perno de montaje Opción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla[Forma de bloque] Forma de bloque5040-10~700.05~1NingunoSin imán incorporadoHorquilla dobleNPTRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CQ2D50TN-40DMZ de la serie Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2.

Products like this...

Número de Parte
CDQ2A100-10DCZ
CDQ2A100-10DMZ
CDQ2A100-10DZ
CQ2D63-100DCMZ
CQ2D63-100DMZ
CQ2D63-100DMZ-XB6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Especificaciones a medida Ranura de montaje del interruptor automático Perno de montaje Opción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque10010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcCon parachoques de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque10010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque10010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRc-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque63100-10~700.05~1NingunoSin imán incorporadoHorquilla dobleRcCon tope de goma / Rosca macho con extremo de varillaSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque63100-10~700.05~1NingunoSin imán incorporadoHorquilla dobleRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque63100-10~700.05~1NingunoSin imán incorporadoHorquilla dobleRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Cilindro resistente al calor (150°C)---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico