| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | - | 20 | -10~70 | 0.05~1 | - | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | - | 50 | -10~70 | 0.05~1 | - | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | 32 | 75 | -10~70 | 0.05~1 | Ninguno | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | 40 | 10 | -10~70 | 0.05~1 | Ninguno | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | - | - | - | - | - | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | - | - | - | - | - | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | 40 | 75 | -10~70 | 0.05~1 | Ninguno | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | 50 | 40 | -10~70 | 0.05~1 | Ninguno | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | 63 | 30 | -10~70 | 0.05~1 | Ninguno | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | - | Sí | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| Varillas individuales | [Forma de bloque] Cilindro de placa | 80 | 75 | -10~70 | 0.05~1 | - | Sin imán incorporado | Agujero pasante (estándar) | Rc | Estándar (rosca hembra de extremo de barra) | Ninguno | - | - | - | Sin soporte | Ninguno | Sí | Ninguno | Producto estándar (Sin opciones) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente