(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Ayuda a hacer varias plantillas y equipos más compactos.
· Se proporciona una ranura redonda para montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: se puede montar en 2 superficies).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDQ2A63-20DCMZ |
CDQ2A63-20DCZ |
CDQ2A63-20DMZ |
CDQ2A63-20DZ |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tipo neumático |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente