(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2 (Números de pieza)

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2
  • Descuento por volumen

Un cilindro que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Ayuda a hacer varias plantillas y equipos más compactos.
· Se proporciona una ranura redonda para montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: se puede montar en 2 superficies).

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son representaciones. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Se proporcionan ranuras redondas para montar detectores magnéticos pequeños en 2 superficies para los modelos de ⌀12 a ⌀25 y en 4 superficies para los modelos de ⌀32 a ⌀100.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDQ2B20-15DCZ

Número de Parte
CDQ2B20-15DCZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Especificaciones a medida Ranura de montaje del interruptor automático Perno de montaje Opción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque2015-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAgujero pasante (estándar)MétricoCon parachoques de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDQ2B20-15DCZ de la serie Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2.

Products like this...

Número de Parte
CDQ2A100-10DCZ
CDQ2A100-10DMZ
CDQ2A100-10DZ
CDQ2B20-15DMZ
CDQ2B20-15DMZ-M9BL
CDQ2B20-15DMZ-M9BVL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Especificaciones a medida Ranura de montaje del interruptor automático Perno de montaje Opción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque10010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcCon parachoques de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque10010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque10010-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAmbos extremos golpeadosRc-Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque2015-10~700.05~1NingunoImán incorporadoAgujero pasante (estándar)MétricoRosca macho extremo del vástagoSin cambio automáticoN/AN/AN/A-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque2015-10~600.05~1NingunoImán incorporadoAgujero pasante (estándar)MétricoRosca macho extremo del vástagoM9B32Estándar-Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales[Forma de bloque] Forma de bloque2015-10~600.05~1NingunoImán incorporadoAgujero pasante (estándar)MétricoRosca macho extremo del vástagoM9BV32Estándar-Ninguno---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico