(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire que reduce el deslizamiento en un rango de baja velocidad.
[Características]
· Operación estable posible incluso a baja velocidad de 5 mm/s. (Cumple con JIS B8377)
· Bajo deslizamiento posible incluso en funcionamiento bidireccional.
· Ligero, funciones mejoradas. (Nueva estructura equivalente a los modelos estándar)
· Intercambiable con los modelos estándar.
· Presión mínima de funcionamiento: 0.02 MPa, diámetro interior 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm.
· Presión mínima de funcionamiento: 0.01 MPa, diámetro interior 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Baja fricción (resistencia interna) | Fin de bloqueo | Ninguno |
Amortiguar | Amortiguador de goma | Forma de punta de varilla | Extremo de varilla macho | Tipo | Sin lubricante |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente