(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa cuadrada cilindro de aire.
[Características]
· Tipo barra de dirección.
· Tamaño de agujero grande.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDS1BN125-350
Número de Parte |
---|
CDS1BN125-350 |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Presencia | Amortiguar | Con cojines en ambos lados | Especificaciones | Imán incorporado |
Punta de varilla de montaje de metal | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDS1BN125-350 de la serie Cilindro de aire serie CDS1 con interruptor automático.
Número de Parte |
---|
CDS1BN125-250 |
CDS1BN125-250-A53L |
CDS1BN125-300 |
CDS1BN125-400 |
CDS1BN125-60 |
CDS1BN125-700 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente