(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1 (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire tipo barra de dirección.
[Características]
· Tapa cuadrada.
· Tamaño de agujero grande.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS1LN180-100

Número de Parte
CS1LN180-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Material del tubo Especificaciones a medida Tipo Símbolo de ajuste de carrera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-180100Rc----NingunoPieTubo de hierroNingunoSin lubricante-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Presencia Amortiguar Con cojines en ambos lados
Presión operacional(MPa) 0.05 a 0.97 Fuelle Ninguno Código de construcción de recipientes a presión Conforme

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS1LN180-100 de la serie Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1.

Products like this...

Número de Parte
CS1BN125-200
CS1BN125-250
CS1BN125-300
CS1LN180-1300
CS1LN180-1800
CS1LN180-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Material del tubo Especificaciones a medida Tipo Símbolo de ajuste de carrera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Rc----NingunoTipo básicoTubo de aluminioNingunoSin lubricante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Rc----NingunoTipo básicoTubo de aluminioNingunoSin lubricante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Rc----NingunoTipo básicoTubo de aluminioNingunoSin lubricante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--1,300Rc----NingunoPieTubo de hierroNingunoSin lubricante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--1,800Rc----NingunoPieTubo de hierroNingunoSin lubricante-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-18025Rc----NingunoPieTubo de hierroNingunoSin lubricante-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico