(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro de aire tipo barra de dirección.
[Características]
· Tapa cuadrada.
· Tamaño de agujero grande.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CS1LN125TN-100
Número de Parte |
---|
CS1LN125TN-100 |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Presencia | Amortiguar | Con cojines en ambos lados |
Presión operacional(MPa) | 0.05 a 0.97 | Fuelle | Ninguno | Código de construcción de recipientes a presión | Conforme |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS1LN125TN-100 de la serie Cilindro de aire, tipo estándar, tipo lubricante / no lubricante, serie Hidro-aire tipo CS1.
Número de Parte |
---|
CS1BN125-200 |
CS1BN125-250 |
CS1BN125-300 |
CS1LN140-550 |
CS1LN160-1500 |
CS1LN160TN-1400 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente