(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CG1 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CG1
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible según el estándar.
[Características]
· Mejora la operatividad del cambio automático.
· Posición fácil de ajustar.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio a la variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CG1LN20-200Z-XB6

Número de Parte
CG1LN20-200Z-XB6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida Especificación de cilindro Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Resistente al calorAmortiguador de gomaSin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo de pie axialExtremo de varilla machoSin bota de cañaCilindro resistente al calor (-10 a 150°C)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CG1LN20-200Z-XB6 de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CG1.

Products like this...

Número de Parte
CDG1BA100-135Z
CDG1BA100-1400Z
CDG1BA100-150Z
CG1LN25-100Z
CG1LN25-250Z
CG1LN25-283Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida Especificación de cilindro Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100135EstándarColchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automático---Sin soporteSin soporteTipo básicoExtremo de varilla machoSin bota de cañaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-1,400EstándarColchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automático---Sin soporteSin soporteTipo básicoExtremo de varilla machoSin bota de cañaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--EstándarColchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automático---Sin soporteSin soporteTipo básicoExtremo de varilla machoSin bota de cañaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales25100EstándarAmortiguador de gomaSin imánRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ASin soporteSin soporteTipo de pie axialExtremo de varilla machoSin bota de cañaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--EstándarAmortiguador de gomaSin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo de pie axialExtremo de varilla machoSin bota de cañaNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales25283EstándarAmortiguador de gomaSin imánRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ASin soporteSin soporteTipo de pie axialExtremo de varilla machoSin bota de cañaNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico