(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de aire, tipo Hidro-aire, doble efecto, varilla simple Serie CA2□H

Cilindro de aire, tipo Hidro-aire, doble efecto, varilla simple Serie CA2□H
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con fácil control del colchón de aire.
[Características]
· Peso reducido hasta en un 15%.
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CA2BH40-400
CA2BH50-400
CA2FH40-25
CA2GH50-50
CA2LH100-360
CDA2BH40-200
CDA2BH50-300
CDA2BH63-200
CDA2BH80-50
CDA2BH80-100
CDA2DH40-200
CDA2DH80-220
CDA2DH100-500
CDA2FH80-75
CDA2FH80-100
CDA2FH80-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40400Sin imán-Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400Sin imán-Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imán-Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50$5050$50Sin imán-Brida de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-360Sin imán-Tipo de pie axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-220Imán incorporadoSin interruptorTipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-500Imán incorporadoSin interruptorTipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin interruptorTipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-160Imán incorporadoSin interruptorTipo de brida de extremo de barra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Presencia Amortiguar Ninguno Presión operacional(MPa) 0.1 a 1.0
Tipo de rosca de puerto Rc Fuelle Ninguno Material del tubo Tubo de aluminio
Especificaciones a medida Ninguno Tipo Tipo hidráulico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico