(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Cilindro de aire, Acción único, Retorno por resorte Serie CJ1

Cilindro de aire, Acción único, Retorno por resorte Serie CJ1
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.

[Características]
· Una serie compacta de cilindros de doble efecto
· La dirección de la tubería del accesorio en el lado de la cubierta de la varilla se puede mover libremente dentro de un rango de ± 90 °.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CJ1B2-5SU4
CJ1B2-10SU4
CJ1B4-5SU4
CJ1B4-10SU4
CJ1B4-15SU4
CJ1B4-20SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

210
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

45
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

410
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

415
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro De simple efecto (extruido) Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70
Amortiguar Ninguno Presión operacional(MPa) 0.3 a 0.7 Especificaciones Tubo compatible: poliuretano / nylon suave
Tipo de soporte de montaje Tipo básico Especificaciones a medida Ninguno Material de la Junta NBR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico