(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con fácil control del colchón de aire.
[Características]
· Peso reducido hasta en un 15%.
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
Ver catálogo para detalles de especificaciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CDA2B80-500Z
CDA2B80-550Z
CDA2B80-560Z
CDA2B80-600Z
CDA2B80-700Z
CDA2B80-800Z
CDA2B80-900Z
CDA2B80-920Z
CDA2B100-25Z
CDA2B100-30Z
CDA2B100-50Z
CDA2B100-75Z
CDA2B100-100Z
CDA2B100-125Z
CDA2B100-150Z
CDA2B100-160Z
CDA2B100-175Z
CDA2B100-180Z
CDA2B100-200Z
CDA2B100-210Z
CDA2B100-250Z
CDA2B100-280Z
CDA2B100-300Z
CDA2B100-325Z
CDA2B100-350Z
CDA2B100-380Z
CDA2B100-400Z
CDA2B100-450Z
CDA2B100-500Z
CDA2B100-600Z
CDA2B100-650Z
CDA2B100-700Z
CDA2B100-750Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Material del tubo Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales80$80500Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-550Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-560Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales80$80600Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-700Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-800Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-900Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-920Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$10050$50Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$10075$75Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales100$100100$100Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100150$150Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-160Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100180Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100200$200Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-210Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100250$250Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-280Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100325Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-350Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100380Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-450Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100500Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-600Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-650Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-700Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100$100750Estándar-Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin interruptor---Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoTubo de aluminioNinguno

Cargando…

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico