(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con fácil control del colchón de aire.
[Características]
· Peso reducido hasta en un 15%.
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
Ver catálogo para detalles de especificaciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CA2G40-90Z
CA2G40-100Z
CA2G40-125Z
CA2G40-150Z
CA2G40-250Z
CA2G40-350Z
CA2G50-50Z
CA2G50-100Z
CA2G50-125Z
CA2G50-750Z
CA2G63-210Z
CA2G63-250Z
CA2G63-500Z
CA2G63-650Z
CA2G80-100Z
CA2G80-360Z
CA2G80-750Z
CA2G100-50Z
CA2G100-70Z
CA2G100-150Z
CA2G100-200Z
CA2G100-250Z
CA2G100-300Z
CA2G100-320Z
CA2G100-330Z
CA2G100-600Z
CA2G100-610Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40100-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ASin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40150-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-350-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales50750-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-210-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-500-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-650-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales80100-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-360-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales80750-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-320-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100330-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-600-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales100610-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteBrida de cabezaNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material del tubo Tubo de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico