(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire con fácil control del colchón de aire.
[Características]
· Peso reducido hasta en un 15%.
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
Ver catálogo para detalles de especificaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CA2L50-200Z
Número de Parte |
---|
CA2L50-200Z |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Material del tubo | Tubo de aluminio |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CA2L50-200Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2.
Número de Parte |
---|
CA2B100-150Z |
CA2B100-175Z |
CA2B100-200Z |
CA2L50-35Z |
CA2L50-400Z |
CA2L50-405Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente