(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con fácil control del colchón de aire.
[Características]
· Peso reducido hasta en un 15%.
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
Ver catálogo para detalles de especificaciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CA2L40-780Z

Número de Parte
CA2L40-780Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40780-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo de pie axialNingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material del tubo Tubo de aluminio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CA2L40-780Z de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2.

Products like this...

Número de Parte
CA2B100-150Z
CA2B100-175Z
CA2B100-200Z
CA2L40-800Z
CA2L40-900Z
CA2L40TF-200Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-800-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo de pie axialNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-900-Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánRc----Sin soporteSin soporteTipo de pie axialNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales---Colchón de aire0.05 a 1.0Sin imánG----Sin soporteSin soporteTipo de pie axialNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico