(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, doble efecto serie CJ1

Cilindro de aire, doble efecto serie CJ1
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire de doble acción y tipo compacto.
[Características]
· Una versión compacta del cilindro de doble efecto CJ2 de 6 mm de diámetro.
· Modelo: CJ1B4.
· Diámetro de perforación: 4 mm.
· Carrera estándar: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CJ1B4-10U4
CJ1B4-15U4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

410-10~70
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Ninguno
Presión operacional(MPa) 0.2 a 0.7 Especificaciones Tubo compatible: poliuretano / nylon suave Tipo de soporte de montaje Tipo básico
Especificaciones a medida Ninguno Material de la Junta NBR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico