(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de flujo digital para la serie Air PF2A

Interruptor de flujo digital para la serie Air PF2A
  • Descuento por volumen

Un interruptor de flujo hecho por SMC.

[Características]
· El ajuste y monitoreo de flujo es posible desde la pantalla digital
· 2 tipos disponibles, tipo integrado y remoto
· Admite salida de interruptor, salida de pulso acumulada y salida analógica
· Es posible cambiar de flujo instantáneo a flujo acumulado
· 2 configuraciones de flujo independientes son posibles
· Construcción resistente al agua conforme a IP65

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Especificaciones del interruptor de flujo digital para aire serie PF2A

Aspecto externo de la serie PF2A7 (Tipo de pantalla integrada)

Aspecto externo de la serie PF2A7 (Tipo de pantalla integrada)

Aspecto externo de la serie PF2A5 (Tipo remoto/parte del sensor)

Aspecto externo de la serie PF2A5 (Tipo remoto/parte del sensor)

Especificaciones de PF2A7

ModeloPF2A710PF2A750PF2A711PF2A721PF2A751
Fluido medidoAire, nitrógeno
Rango de medición del caudal0,5 a 10,5 L/minuto2,5 a 52,5 L/minuto5 a 105 L/minuto10 a 210 L/minuto25 a 525 L/minuto
Establecer rango de caudal0,5 a 10,5 L/minuto2,5 a 52,5 L/minuto5 a 105 L/minuto10 a 210 L/minuto25 a 525 L/minuto
Rango de flujo nominal1 a 10 L/minuto5 a 50 L/minuto10 a 100 L/minuto20 a 200 L/minuto50 a 500 L/minuto
Configuración de unidad mínima0,1 L/minuto0,5 L/minuto1 L/minuto2 L/minuto5 L/minuto
Valor de cambio del caudal de pulso acumulado (ancho de pulso: 50 ms)0,1 l/pulso0,5 l/pulso1 litro/pulso2 L/pulso5 L/pulso
Unidad de visualización *1, 2)Caudal instantáneoL/minuto, CFM × 10⁻²L/minuto, CFM x 10⁻¹
Caudal acumuladoL, pies³ × 10⁻¹
Temperatura del fluido de funcionamiento0 a 50°C
Precisión *3)±5% F.S.
Repetibilidad±1% F.S.±2% F.S.
Caracteristicas de temperatura±3% F.S. (15 a 35°C, referencia de 25°C), ±5% FS (0 a 50°C, referencia de 25°C)
Consumo actual150 mA o menos160 mA o menos170 mA o menos
Peso *4)250 g290 g
Tamaño del puerto (Rc, TNP, G)1/8, 1/43/81/2
Tipo de detecciónTipo de calor
Luz indicadoraLED de 7 segmentos de 3 dígitos
Rango de presión de funcionamiento-50 kPa a 0,5 MPa-50 kPa a 0,75 MPa
Soportar la presión1,0 MPa
Rango de caudal acumulado *5)0 a 999.999 litros
Especificaciones de salida *6)Salida conmutadaColector abierto NPN: Corriente de carga máxima: 80 mA,Caída de tensión interna: 1 V o menos (con corriente de carga de 80 mA),Voltaje máximo aplicado: 30 V,2 salidas
Corriente de carga máxima de colector abierto PNP: 80 mA,caída de tensión interna: 1,5 V o menos (con corriente de carga de 80 mA),2 salidas
Salida de pulso acumuladaColector abierto NPN o PNP (igual que la salida del interruptor)
Luz indicadoraSe ilumina cuando la salida está activada. ,OUT1: verde,OUT2: rojo
Tiempo de respuesta1 segundo o menos
HistéresisModo de histéresis: Variable (Se puede configurar desde 0) modo comparador de ventana *7): Fijo (3 dígitos)
Voltaje de la fuente de alimentación12 a 24 V CA ±10%
AmbienteRecinto protectorIP65
Rango de temperatura de funcionamientoDurante la operación: 0 a 50°C,durante el almacenamiento: -25 a 85°C (Sin embargo, sin congelación ni condensación)
Tensión soportada1.000 V CA para 1 mínimo entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (500 V CC medidos mediante un comprobador de resistencia de aislamiento) entre terminales y carcasa
Certificaciones, estándares, etc.CE

*1) Para interruptor de flujo digital con función de conmutación de unidad (para el tipo sin función de conmutación de unidad, unidad SI fija Se configurará [L/minuto o L, m³, m³ × 10³].)
*2) La visualización del caudal se puede cambiar entre la condición básica de 0°C y 101,3 kPa y la condición básica (ANR) de 20°C, 101,3 kPa y 65 % de humedad relativa.
*3) Se debe proporcionar una sección recta que sea 8 veces o más el diámetro de la tubería en el lado IN del producto. De lo contrario, la precisión puede fluctuar en ±5% FS o más.
*4) No incluye plomo.
*5) El valor del caudal acumulado se restablece cuando se corta la fuente de alimentación.
*6) La salida de conmutación y la salida de pulso acumulado se pueden seleccionar durante la configuración inicial.
*7) Modo comparador de ventana: Dado que la histéresis (H) alcanzará los 3 dígitos, separe P_1, P_2 o n_1, n_2 en 7 dígitos o más. (En el caso de OUT2, n_1 y n_2 se convertirán en n_3 y n_4, y P_1 y P_2 se convertirán en P_3 y P_4).
*8) Todos los interruptores de flujo cumplen con el marcado CE.
*9) Para conocer el estándar de cableado y rosca, consulte el manual de instrucciones.
*10) Incluso al esforzarnos por mejorar la calidad, los productos pueden tener pequeños rayones, manchas o variaciones en el color y brillo de la pantalla, etc., que no afectan el rendimiento, verificados como productos conformes.

Especificaciones de PF2A5

ModeloPF2A510PF2A550PF2A511PF2A521PF2A551
Fluido medidoAire, nitrógeno
Tipo de detecciónTipo de calor
Rango de flujo nominal1 a 10 L/minuto5 a 50 L/minuto10 a 100 L/minuto20 a 200 L/minuto50 a 500 L/minuto
Rango de presión de funcionamiento-50 kPa a 0,5 MPa-50 kPa a 0,75 MPa
Soportar la presión1,0 MPa
Temperatura del fluido de funcionamiento0 a 50°C
Precisión *1, 2)±5% F.S.
Repetibilidad *1)±1% F.S. (Conectar con PF2A3□□), ±3% FS (Conectar con PF2A2□□)
Caracteristicas de temperatura±2%F.S. (15 a 35°C, 25°C estándar)
±3%F.S. (0 a 50°C, referencia de 25°C)
Especificaciones de salida *3)Salida para monitorSalida de voltaje analógico (no lineal) Impedancia de salida Sección de monitor de 1 kΩ Salida PF2A3□□
Salida analógicaSalida de voltaje 1 a 5 V (Dentro del rango de caudal nominal)
Exactitud: ±5% F.S. ,impedancia de carga mínima: 100 kΩ (Impedancia de salida: 1 kΩ)
Salida de corriente 4 a 20 mA (Dentro del rango de caudal nominal)
Exactitud: ±5% F.S. ,impedancia de carga máxima: 300 Ω o menos (12 V DC),600 Ω o menos (24 V DC)
Voltaje de la fuente de alimentación12 a 24 V CA ±10%
Consumo actual100 mA o menos110 mA o menos
AmbienteRecinto protectorIP65
Rango de temperatura de funcionamientoDurante la operación: 0 a 50°C,Durante el almacenamiento: -25 a 85°C (Sin congelación ni condensación)
Tensión soportada1.000 V CA para 1 mínimo entre terminales y carcasa
Resistencia de aislamiento50 MΩ o más (500 V CC medidos mediante un comprobador de resistencia de aislamiento) entre terminales y carcasa
Certificaciones, estándares, etc.CE
Peso *4)200 g240 g
Tamaño del puerto (Rc, TNP, G)1/8, 1/43/81/2

*1) Precisión total cuando se combina con PF2A2□□/3□□.
*2) Se puede proporcionar una sección de tubería recta de 8 veces o más el diámetro de la tubería en el lado IN del producto. De lo contrario, la precisión puede fluctuar en ±5% FS o más.
*3) El método de salida se selecciona de forma predeterminada.
*4) No incluye plomo. (añadir 20 g para modelos con salida analógica [cuando se ha seleccionado salida de corriente o voltaje])
*5) La unidad de caudal se basa en 0°C y 101,3 kPa.
*6) Todas las piezas del sensor cumplen con la marca CE.
*7) Para conocer el estándar de cableado y rosca, consulte el manual de instrucciones.
*8) Incluso en el esfuerzo por mejorar la calidad, los productos pueden tener pequeños rayones, manchas o variaciones en el color y brillo de la pantalla, etc., que no afectan el rendimiento, verificados como productos conformes.

Dimensiones

Para aire, tipo pantalla integrada

 

(Unidades: mm)

 

Plano de dimensiones del PF2A710/750

Plano de dimensiones del PF2A710/750

Número de pin del conector de PF2A710/750

Número de pin del conector de PF2A710/750

Nombre del pin

  • 1: DC (+)
  • 2: OUT2
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT1
Plano de dimensiones de PF2A711/721/751

Plano de dimensiones de PF2A711/721/751

* Se puede proporcionar una sección de tubería recta de 8 veces o más el diámetro de la tubería en el lado de entrada del interruptor.

Para aire, tipo remoto/tipo sensor

 

(Unidades: mm)

 

Plano de dimensiones del PF2A510/550

Plano de dimensiones del PF2A510/550

Número de pin del conector de PF2A510/550

Número de pin del conector de PF2A510/550

Nombre del pin

  • 1:DC (+)
  • 2: NC/salida analógica
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT

Todas las dimensiones de las especificaciones de salida

  • Salida sólo para unidad de monitor / A: 42 mm,B: 62 mm
  • Salida de monitor + salida analógica / A: 52 mm,B: 72 mm
Plano de dimensiones de PF2A511/522/551

Plano de dimensiones de PF2A511/522/551

Todas las dimensiones de las especificaciones de salida

  • Sólo salida de monitor / A: 48 mm,B: 62 mm
  • Salida de monitor + salida analógica / A: 58 mm,B: 72 mm

* Se puede proporcionar una sección de tubería recta de 8 veces o más el diámetro de la tubería en el lado de entrada del interruptor.

Dibujo estructural de la pieza de contacto de fluido/pieza del sensor

Dibujo estructural de PF2A710/750/PF2A510/550

Dibujo estructural de PF2A710/750/PF2A510/550

  • 1: Accesorio/material ADC
  • 2: Junta/material NBR
  • 3: Malla/material SUS
  • 4: Cuerpo/material PBT
  • 5: Sensor/material PBT
Dibujo estructural de PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

Dibujo estructural de PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

  • 1: Accesorio/material ADC
  • 2: Junta/material NBR
  • 3: Espaciador/material PBT
  • 4: Malla/material SUS
  • 5: Cuerpo/material PBT
  • 6: Sensor/material PBT

Notas

  • * Consulte el catálogo de SMC para obtener información del producto diferente a la que se detalla anteriormente.
  • * La imagen del producto es solo una imagen representativa.
Número de Parte
PF2A310-A
PF2A521-N03-2
PF2A551-04-1
PF2A711-03-27
PF2A721-03-27
PF2A721-03-27-M
PF2A721-03-67-M
PF2A750-02-27
PF2A751-04-27
PF2A751-04-27-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sensor, estructura del monitor Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Salida de voltaje analógico
(V)
Salida de corriente analógica
(mamá)
Material de las piezas en contacto con líquidos Monitor Recinto Especificaciones de la unidad Cable conductor Rango de presión nominal Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Tipo de sensor Opción Especificación de salida Exactitud
(%F.S.)
Configuración de contacto Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Conexión de conector de tipo separado] Separado / Unidad de monitoreoNPN Open Collector-------DigitalIP40Con función de conversión de unidades--5,0 hasta 525,0PF2A511/521/551-NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.-Disponible
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoCorrienteHilo Femenino[NPT] NPT[3/8] 3/8-[DC4-20 mA] 4 a 20 mA[Resina] m0003-IP65---50 kPa a 0,75 MPa20 a 200-NingunoSalida de monitor + salida analógica (4 a 20 mA)±5--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltajeHilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2[DC1-5V] 1-5V-[Resina] m0003-IP65-Cable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa50 a 500-NingunoSalida para unidad de monitorización + salida analógica (1 a 5 V)-1ab-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8--[Resina] m0003-IP65Con función de conversión de unidadesCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa10 a 100--NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8--[Resina] m0003-IP65Con función de conversión de unidadesCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa20 a 200--NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8--[Resina] m0003-IP65Unidad SI fijaCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa20 a 200--NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8--[Resina] m0003-IP65Unidad SI fijaCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa20 a 200--PNP colector abierto 2 salidas±5% F.S.--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4--[Resina] m0003-IP65Con función de conversión de unidadesCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,5 MPa5 a 50--NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2--[Resina] m0003-IP65Con función de conversión de unidadesCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa50 a 500--NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Legumbres-Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2--[Resina] m0003-IP65Unidad SI fijaCable conductor con conector M12 3 m-50 kPa a 0,75 MPa50 a 500--NPN colector abierto 2 salidas±5% F.S.--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno Resistente a la presión(MPa) 1
Cantidad de puntos de salida 2 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico