(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro estándar con operabilidad de cambio automático mejorada.
[Características]
· Tipo de acción de la barra: barra simple.
· Extremo de varilla hembra disponible según el estándar.
· Operatividad de cambio automático mejorada y fácil ajuste de posición.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio para variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDG1BN40-50SZ
Número de Parte |
---|
CDG1BN40-50SZ |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Amortiguar | Amortiguador de goma | Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte | Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1BN40-50SZ de la serie Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CG1.
Número de Parte |
---|
CDG1BN20-25SFZ |
CDG1BN20-25SZ |
CDG1BN20-25TZ |
CDG1BN40-50TFZ |
CDG1BN40-50TZ |
CDG1BN40-75SZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente