(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto de baja fricción Serie MQQ

Cilindro compacto de baja fricción Serie MQQ
  • Descuento por volumen

Un cilindro compacto de baja fricción adecuado para bajas presiones, bajas velocidades, velocidades uniformes y accionamiento de baja fricción.
[Características]
· Cubre un rango de velocidades de actuación y controles de salida gracias a su estructura de sello de metal con mínima resistencia al deslizamiento.
· Su mínima resistencia al deslizamiento permite el accionamiento a baja presión a 0.005 MPa.
· Rangos de actuación suaves y uniformes a velocidades tan bajas como 0.3 mm/s.
· Largo tiempo de vida: larga vida útil de 10,000 km o 100 millones de ciclos completos.
· Resistencia de carga lateral: presenta bujes de bolas incorporados en los rodamientos para mejorar la resistencia de carga lateral. (MQQL)
· Su baja resistencia al deslizamiento permite el control de salida en incrementos de aproximadamente 0.05-N. (Basado en el área del pistón del cilindro × precisión de presión)
· Sin cambios en la resistencia al deslizamiento, incluso después de largos períodos de inactividad.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MQQLB10-40D
MQQLB20-30DM
MQQLB25-30D
MQQLB25-100D
MQQLB40-25D
MQQLB40-100D
MQQLB40TF-100D
MQQLD40-100DM
MQQLF20-60D
MQQTB10-10D
MQQTB10-10DM
MQQTB10-20D
MQQTB10-30D
MQQTB16-3D
MQQTB16-10D
MQQTB16-10DM
MQQTB16-20D
MQQTB16-25D
MQQTB16-30DM
MQQTB16-40D
MQQTB16-50D
MQQTB20-10D
MQQTB20-20D
MQQTB20-60D
MQQTB25-10D
MQQTB25-16D
MQQTB25-20DM
MQQTB25-30D
MQQTB25-40D
MQQTB25-50D
MQQTB25-100D
MQQTB30-10D
MQQTB30-16D
MQQTB30-30D
MQQTB30-100D
MQQTB40-10D
MQQTB40-30D
MQQTB40-60D
MQQTB40TF-60D
MQQTL25-100D
MQQTL40-20D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Forma de punta de varilla Tipo Materiales de sellado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca machoTipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$2530$300.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25$25100$1000.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$4025$250.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)GRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Tipo de horquilla dobleRcRosca machoTipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Tipo de brida de extremo de barraTornillo MRosca hembra (estándar)Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)Sello de metal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca machoTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$163$30.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

16$1610$100.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca machoTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca machoTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)Tornillo MRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-160.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$2520$200.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca machoTipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25100$1000.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-160.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$4030$300.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)RcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Orificio pasante / ambos lados roscados comunes (estándar)GRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Tipo de pieRcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.5Tipo de pieRcRosca hembra (estándar)Tipo estándar-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Forma de punta de varilla Tipo Materiales de sellado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Baja fricción (resistencia interna) / Baja velocidad Amortiguar Tope de goma (estándar)
Material del tubo Aleación de aluminio / aluminio anodizado duro Especificación de cilindro Cilindro compacto de baja fricción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico