(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de baja fricción resistente a la carga lateral Serie MQM

Cilindro de baja fricción resistente a la carga lateral Serie MQM
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire adecuado para todos los rangos de conducción, desde baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme y baja fricción hasta alta presión, alta velocidad y respuesta a alta velocidad (alta frecuencia).
[Características]
· Cubre un rango de velocidades de conducción y controles de salida que no son posibles con cilindros estándar gracias a su estructura de sello de metal con mínima resistencia al deslizamiento.
· La mínima resistencia al deslizamiento permite la actuación a baja presión a 0.005 MPa.
· Accionamiento de baja y uniforme velocidad. Los rangos de actuación suaves y de velocidad uniforme son tan bajos como 0.3 mm/s.
· La baja resistencia al deslizamiento permite el control de salida en incrementos de aproximadamente 0.05 N. (Basado en el área del pistón del cilindro × precisión de presión)
· No aumenta la resistencia al deslizamiento después de no funcionar durante un largo período de tiempo.
· Larga vida útil: larga vida útil de 10,000 km o 100 millones de ciclos completos.
· La resistencia a la carga lateral aumenta por el buje de bolas incorporado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MQMLB10-15D
MQMLB10-20D
MQMLB10-75D
MQMLB10-100D
MQMLB16H-40D
MQMLB16H-75D
MQMLB25H-40D
MQMLB25H-50D
MQMLB25H-100D
MQMLB25TFH-100D
MQMLC20TN-100D
MQMLD6-30D
MQMLD16-45D
MQMLF6-15D
MQMLG25TNH-100D
MQMLL25H-15D
MQMLL25H-100D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10$1015$150.005 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10$10100$1000.005 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)Tornillo MTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1675$750.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)Tornillo MTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)RcTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)RcTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)RcTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)GTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo estándarNPTTipo de horquilla simple (tipo de montaje)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1645$450.005 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Función: tipo estándarTornillo MTipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)NPTBrida de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)RcPie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.005 a 0.7Función: tipo de alta velocidad / alta frecuencia (sin acelerador fijo)RcPie
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Tipo de soporte de montaje

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Baja fricción (resistencia interna) / Baja velocidad Amortiguar Tope de goma (estándar)
Material del tubo Acero inoxidable especial Especificación de cilindro Carga lateral resistente al cilindro de baja fricción Tipo Tipo de resistencia de carga lateral (casquillo de bola incorporado)
Materiales de sellado Sello de metal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico