(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de precisión serie MTS

Cilindro de precisión serie MTS
  • Descuento por volumen

Un cilindro de precisión con una función de guía interna que se puede montar con alta precisión.
[Características]
· Desviación: 0.1 mm o menos (dentro del valor de carga lateral permitido de MTS12-25).
· Requiere menos espacio de montaje. Reducción de mano de obra para diseño y montaje.
· Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies (tamaño del agujero 8 mm: 2 superficies).
· Son posibles 3 tipos de montaje. Montaje roscado (montaje inferior, montaje frontal), montaje de orificio pasante (montaje en ambos lados).
· 2 tipos de configuración de extremo de varilla (Estándar: rosca hembra del extremo de varilla, Opción: rosca macho del extremo de varilla, usando un perno).
· Amortiguador de aire disponible de serie (diámetro interior 8 mm: tope de goma).
· Tipo de bloqueo del extremo del lado de la cabeza agregado a la serie (diámetro interior de 12 a 40 mm).
· El diseño de sello de barra especialmente configurado ofrece un sellado y durabilidad equivalente a los modelos convencionales de barra redonda.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MTS8-10
MTS8-20M
MTS8-30
MTS12-25
MTS12-50M
MTS12-75
MTS12-75R
MTS12-75R-M9BL
MTS12-100
MTS16-25M
MTS16-50
MTS16-50-M9BVL
MTS16-50R-M9B-XC8
MTS16-75
MTS16-75-M9BL
MTS16-75-M9BL3
MTS16-75R-M9BL
MTS20-25
MTS20-25M
MTS20-75-M9BL
MTS20-75R-M9BL-XC8
MTS20-100
MTS20-100M
MTS20-100M-M9BV3
MTS20-100R-M9BL
MTS20-125
MTS20-150-M9NWL
MTS20-150R-M9BL3-XC8
MTS20-175
MTS20-200
MTS25-50M-XC8
MTS25-75R-M9NWL
MTS25-150
MTS25-150-M9BL-XC8
MTS25-150-M9BV3
MTS25-150-M9NVL
MTS25-150R
MTS25-200
MTS32-75
MTS32-75M
MTS32-75R
MTS32-100-M9BWL
MTS32-100M
MTS32-200M
MTS40-50M
MTS40-100
MTS40-100-XC8
MTS40-125RM-M9BL-XC8
MTS40-150
MTS40-150-XC8
MTS40-200
MTS40TF-100RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Forma de punta de varilla Material del tubo Especificaciones a medida Dirección de tubería Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8$810$10Amortiguador de goma0.15 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoTipo de tubería estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Amortiguador de goma0.15 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoTipo de tubería estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8$830$30Amortiguador de goma0.15 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoTipo de tubería estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.17 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.17 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1625$25Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1650$50Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9BV32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.17 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9B0.52 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0,12 a 0,7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9B3-Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1675$75Colchón de aire0.17 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9BV0.5-Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$20150$150Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9NW32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9B3-Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$2550$50Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MM9NW32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9B32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9BV0.5-Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MM9NV32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaTornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)Tornillo MSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaRcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcM9BW32 piezasRosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40100$100Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40$40125$125Colchón de aire0.15 a 0.7Con bloqueo del lado de la cabezaRcM9B32 piezasRosca machoAleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroCilindro de carrera ajustable / Tipo de extensión ajustable--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire0.1 a 0.7Sin bloqueo final (estándar)RcSin (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Colchón de aire-Con bloqueo del lado de la cabezaGNo disponible (imán incorporado)--Rosca hembra (estándar)Aleación de aluminio / Aluminio anodizado duroNingunoTipo de tubería estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de rodamiento del eje Estría de bola
Especificación de cilindro Cilindro de precisión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico