(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de tope de servicio pesado Serie RSH

Cilindro de tope de servicio pesado Serie RSH
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire con amortiguador incorporado para detener tarimas suavemente.
[Características]
· La cantidad de absorción de energía se puede ajustar para adaptarse a la carga.
· Fácil sustitución de amortiguadores.
· La dirección de la palanca del rodillo se puede cambiar en pasos de 90°.
· Es posible la tubería lateral (brida).
· Diámetro 20 mm: carrera estándar 15 mm.
· Diámetro 32 mm: carrera estándar 20 mm.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
RSH20-15BM
RSH20-15BM-D
RSH20-15BM-Y59ASDPCS
RSH20-15DL
RSH20-15DM
RSH20-15DM-D-Y69BL
RSH20-15DM-M9BWVL
RSH20-15DM-S-Y59A
RSH20-15TM-D
RSH32-20BL
RSH32-20BM
RSH32-20BM-C
RSH32-20BM-D
RSH32-20BM-D-M9BWSDPC
RSH32-20BM-M9BL
RSH32-20BM-M9NWSDPCS
RSH32-20BM-S
RSH32-20DL
RSH32-20DL-M9BL
RSH32-20DM
RSH32-20DM-D
RSH32-20DM-D-Z73LS
RSH32-20DM-M9BL
RSH32-20DM-Z73LS
RSH32-20TM-C
RSH32TF-20DM
RSH32TN-20DM
RSH32TN-20DM-S-M9BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Material del tubo Material de rodillos Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU20$2015$151.0MSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU20$2015$151.0MCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU20$2015$151.0MSin opcionY59AM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.51 piezaAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0MSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroResina-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0MSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0MCon mecanismo de bloqueoY69B32 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0MSin opcionM9BWV32 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto20$2015$151.0MCon interruptor de detección de palancaY59A0.52 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--1.0MCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--1.0RcSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroResina-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU32$3220$201.0RcSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--1.0RcCon tapa de cancelaciónSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU32$3220$201.0RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--1.0RcCon mecanismo de bloqueoM9BWM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.52 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU32$3220$201.0RcSin opcionM9B32 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU32$3220$201.0RcSin opcionM9NWM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.51 piezaAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--1.0RcCon interruptor de detección de palancaSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto32$3220$201.0RcSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroResina-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0RcSin opcionM9B32 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroResina-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto32$3220$201.0RcSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto32$3220$201.0RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0RcCon mecanismo de bloqueoZ7331 piezaAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto32$3220$201.0RcSin opcionM9B32 piezasAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0RcSin opcionZ7331 piezaAleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--1.0RcCon tapa de cancelaciónSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--1.0GSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto32$3220$201.0NPTSin opcionSin (imán incorporado)--Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroAcero carbono-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto---NPTCon interruptor de detección de palancaM9B32 piezasAleación de aluminio / Aluminio anodizado duroAcero carbonoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Cilindro de placa Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma Forma de punta de varilla Palanca con amortiguador incorporado
Especificación de cilindro Cilindro de tope de servicio pesado Tipo de montaje Brida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico