(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de tope de tarea pesada Serie RS2H

Cilindro de tope de tarea pesada Serie RS2H
  • Descuento por volumen

Amortiguadores de cilindro de aire fácilmente reemplazables.
[Características]
· Se puede reemplazar simplemente aflojando el tornillo de fijación.
· El amortiguador ajustable permite una parada suave.
· El valor de resistencia se puede ajustar girando la perilla de ajuste.
· Mejor manejo y visibilidad del mecanismo de bloqueo. (Opción)
· La tubería está disponible en 2 direcciones, lo que permite un montaje intercambiable con series anteriores (RS1H).
· El interruptor automático compacto (D-M9 □) y el interruptor automático fuerte resistente al campo magnético (D-P3DW) se pueden montar en 3 lados.
· 2 materiales de rodillos están disponibles para adaptarse a la aplicación. (Resina, acero al carbono)
· La dirección de la palanca del rodillo se puede cambiar en pasos de 90 °.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS2H50-30BL
RS2H50-30BL-D
RS2H50-30BM
RS2H50-30BM-D
RS2H50-30BM-D-M9BWSDPC
RS2H50-30BM-D-M9NSDPCS
RS2H50-30BM-DQ
RS2H50-30BM-M9BAL
RS2H50-30BM-M9BL
RS2H50-30BM-Q-M9NSDPCS
RS2H50-30DL
RS2H50-30DL-D
RS2H50-30DL-D-M9BLS
RS2H50-30DL-DC
RS2H50-30DL-DCSP-M9BL
RS2H50-30DL-DP
RS2H50-30DL-M9BLS
RS2H50-30DL-S
RS2H50-30DM
RS2H50-30DM-D
RS2H50-30DM-DCS
RS2H50-30DM-DP
RS2H50-30DM-M9BAL
RS2H50-30DM-S
RS2H50-30TL
RS2H50-30TL-D
RS2H50-30TM
RS2H50-30TM-D
RS2H50A-30BM-C
RS2H50A-30BM-DQ-M9NWSDPCS
RS2H50TF-30BM
RS2H50TF-30BM-D
RS2H50TF-30BM-DC
RS2H50TF-30BM-DQ
RS2H50TF-30BM-Q
RS2H50TF-30DL-DP
RS2H63-30BL-D
RS2H63-30BL-DC
RS2H63-30BM-D
RS2H63-30BM-DP
RS2H63-30BM-DQ-M9NWVSDPCS
RS2H63-30BM-DR-M9NSDPC
RS2H63-30BM-M9BAL
RS2H63-30BM-Q
RS2H63-30DL
RS2H63-30DL-D
RS2H63-30DM
RS2H63-30DM-DR
RS2H63-30DM-S
RS2H63-30TM-M9BAL
RS2H63A-30BM
RS2H63A-30BM-D-M9BLS
RS2H63A-30DM
RS2H63TF-30BM
RS2H63TF-30BM-DQ
RS2H63TF-30BM-Q
RS2H63TF-30BM-R
RS2H63TFA-30DM-DCS
RS2H63TNA-30DM
RS2H80-40BL-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Posición del puerto de la cubierta del cabezal Dirección de tubería Material de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] IKOU5030RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoM9BWM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.52 piezasRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoM9NM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.51 piezaRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcSin opcionM9BA32 piezasRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030RcSin opcionM9B32 piezasRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030RcSin opcionM9NM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.51 piezaRelación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto5030RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueoM9B31 piezaRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueo, con tapa de cancelaciónSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto5030RcCon mecanismo de bloqueo, con tapa de cancelación, con interruptor de detección de palancaM9B32 piezasRelación posicional de palanca y puerto: 270 °Lado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 270 °Lado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcSin opcionM9B31 piezaRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon interruptor de detección de palancaSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto5030RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto5030RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueo, con tapa de cancelación, con interruptor de detección de palancaSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 270 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcSin opcionM9BA32 piezasRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon interruptor de detección de palancaSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)5030RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)5030RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon tapa de cancelaciónSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarDirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030RcCon mecanismo de bloqueoM9NWM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.51 piezaRelación posicional de palanca y puerto: 180 °Dirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--GSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030GCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--GCon mecanismo de bloqueo, con tapa de cancelaciónSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030GCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU5030GSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--GCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 270 °Lado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU6330RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueo, con tapa de cancelaciónSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Doble efecto] IKOU6330RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 270 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoM9NWVM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.51 piezaRelación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoM9NM12-4 pin A cable (llave normal) conector / 0.52 piezasRelación posicional de palanca y puerto: 90 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcSin opcionM9BA32 piezasRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU6330RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto6330RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 90 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto6330RcCon interruptor de detección de palancaSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)6330RcSin opcionM9BA32 piezasRelación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarDirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoM9B31 piezaRelación posicional de palanca y puerto: estándarDirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--RcSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarDirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--GSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU6330GCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--GSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 180 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--GSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: 90 °Lado de la bridaAcero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--GCon mecanismo de bloqueo, con tapa de cancelación, con interruptor de detección de palancaSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarDirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] Doble efecto--NPTSin opcionSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarDirección axial (tubo)Acero carbono
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Doble efecto] IKOU--RcCon mecanismo de bloqueoSin (imán incorporado)--Relación posicional de palanca y puerto: estándarLado de la bridaResina
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Posición del puerto de la cubierta del cabezal Dirección de tubería Material de rodillos

Cargando…

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Cilindro de placa Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma Presión operacional(MPa) 1.0
Forma de punta de varilla Palanca con amortiguador incorporado Material del tubo Aleación de aluminio / aluminio anodizado duro Especificación de cilindro Cilindro de tope de servicio pesado
Tipo de montaje Brida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico