(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de lectura de carrera Serie CE1 (Números de pieza)

Cilindro de lectura de carrera Serie CE1
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
· Con función de medición de longitud
· La medición es posible para toda la gama de cilindros
· La posición inicial puede estar en cualquier lugar dentro de la carrera del cilindro.
· Resolución: 0.1 mm (precisión ± 0.2 mm)
· Tensión de alimentación: 12 a 24 V CD
· Abundantes variaciones de carrera
· Resistencia al ruido mejorada

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE1B20-50-A93L

Número de Parte
CE1B20-50-A93L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Con / sin conector Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20500.05 a 1.0A9332 piezasAmbos extremos roscados (estándar)Con conector0.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Otros
Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Sin cojín
Especificación de cilindro Cilindro de aire con función de medición de longitud.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CE1B20-50-A93L de la serie Cilindro de lectura de carrera Serie CE1.

Products like this...

Número de Parte
CE1B12-25
CE1B20-50ZL
CE1L20-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Con / sin conector Longitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

12250.07 a 1.0Sin (imán incorporado)--Ambos extremos roscados (estándar)Con conector0.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20500.05 a 1.0Sin (imán incorporado)--Ambos extremos roscados (estándar)Sin conector3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20500.05 a 1.0Sin (imán incorporado)--PieCon conector0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico