(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro de aire con abundantes configuraciones de extremo de barra. No se requieren soportes de montaje.
[Características]
· Los tipos de rosca hembra ahora están disponibles para tener en la barra redonda y los extremos de varilla de tipo con chaflán.
· El uso de un nuevo diseño de cuerpo permite que los interruptores automáticos se monten en las 4 caras.
· El tipo se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Se puede seleccionar el tipo de palanca para adaptarse a la aplicación.
· Los amortiguadores se pueden reemplazar fácilmente.
· 3 métodos de montaje: extremo de varilla roscado, extremo de cabeza roscado y agujero pasante.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
* Las imágenes del producto son imágenes representativas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RSDQA16-15DZ
Número de Parte |
---|
RSDQA16-15DZ |
Cargando…
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Amortiguar | Amortiguador de goma |
---|---|---|---|---|---|
Soporte de apoyo | Sin perno de montaje | Forma de punta de varilla | Tipo de barra redonda |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSDQA16-15DZ de la serie Cilindro de tope, altura de montaje fija Serie RSQ.
Número de Parte |
---|
RSDQA20-20DZ |
RSDQA32-20DZ |
RSDQA50-30DZ |
RSDQB16-15DZ |
RSDQB20-10DZ |
RSDQB20-20DZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente