(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de tope, altura de montaje fija Serie RSQ (Números de pieza)

Cilindro de tope, altura de montaje fija Serie RSQ
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con abundantes configuraciones de extremo de barra. No se requieren soportes de montaje.
[Características]
· Los tipos de rosca hembra ahora están disponibles para tener en la barra redonda y los extremos de varilla de tipo con chaflán.
· El uso de un nuevo diseño de cuerpo permite que los interruptores automáticos se monten en las 4 caras.
· El tipo se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Se puede seleccionar el tipo de palanca para adaptarse a la aplicación.
· Los amortiguadores se pueden reemplazar fácilmente.
· 3 métodos de montaje: extremo de varilla roscado, extremo de cabeza roscado y agujero pasante.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
* Las imágenes del producto son imágenes representativas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RSDQA16-15DZ

Número de Parte
RSDQA16-15DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Material del tubo Especificaciones a medida Especificación de cilindro Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa16151.0Imán incorporadoTornillo MNinguno---Ambos extremos golpeadosAleación de aluminio / aluminio anodizado duro-Cilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma
Soporte de apoyo Sin perno de montaje Forma de punta de varilla Tipo de barra redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSDQA16-15DZ de la serie Cilindro de tope, altura de montaje fija Serie RSQ.

Products like this...

Número de Parte
RSDQA20-20DZ
RSDQA32-20DZ
RSDQA50-30DZ
RSDQB16-15DZ
RSDQB20-10DZ
RSDQB20-20DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Material del tubo Especificaciones a medida Especificación de cilindro Especificación personalizada (posiciones de puerto) Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varilla[Doble efecto] Doble efectoOtros20201.0Imán incorporadoRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/AAmbos extremos golpeadosAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoCilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varilla[Doble efecto] Doble efectoOtros32201.0Imán incorporadoRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/AAmbos extremos golpeadosAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoCilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Doble varilla[Doble efecto] Doble efectoOtros50301.0Imán incorporadoRcSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/AAmbos extremos golpeadosAleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoCilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varilla[Doble efecto] Doble efectoOtros16151.0Imán incorporadoMétricoSin interruptor automático (imán incorporado)N/AN/AN/AAgujero pasante (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duroNingunoCilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa20101.0Imán incorporadoRcNinguno---Agujero pasante (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duro-Cilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales[Doble efecto] Doble efecto[Forma de bloque] Cilindro de placa20201.0Imán incorporadoRcNinguno---Agujero pasante (estándar)Aleación de aluminio / aluminio anodizado duro-Cilindro de parada / Tipo de altura de montaje fija--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico