(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible de serie.
[Características]
· Mejora la operatividad del cambio automático.
· Posición fácil de ajustar.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio a la variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
·*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDG1KBN20-125Z-A93
Número de Parte |
---|
CDG1KBN20-125Z-A93 |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Con función de retención de varilla |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Presión operacional(MPa) | 0.05 a 1.0 | Balanceando Recibiendo Metal | Sin soporte |
Punta de varilla de montaje de metal | Sin soporte |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1KBN20-125Z-A93 de la serie Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria, doble efecto serie CG1K.
Número de Parte |
---|
CDG1KBA63-500Z |
CDG1KBN20-100Z |
CDG1KBN20-120Z |
CDG1KBN20-125Z-M9BL |
CDG1KBN20-135Z |
CDG1KBN20-150Z |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente