(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria, doble efecto serie CG1K (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria, doble efecto serie CG1K
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible de serie.
[Características]
· Mejora la operatividad del cambio automático.
· Posición fácil de ajustar.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio a la variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
·*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG1KBN25-25Z

Número de Parte
CDG1KBN25-25Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2525Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0 Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1KBN25-25Z de la serie Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria, doble efecto serie CG1K.

Products like this...

Número de Parte
CDG1KBA63-500Z
CDG1KBN20-100Z
CDG1KBN20-120Z
CDG1KBN25-300Z
CDG1KBN25-30Z
CDG1KBN25-400Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales63500Colchón de aireImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales20100Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales20120Amortiguador de gomaImán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoExtremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales25300Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-400Amortiguador de gomaImán incorporadoSin interruptor---Tipo básicoExtremo de varilla machoProductos a medida no disponibles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico