(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de fluoropolímero (PFA) Tamaño en pulgadas, serie TILM

Tubo de fluoropolímero (PFA) Tamaño en pulgadas, serie TILM
  • Descuento por volumen

Tubo de fluoropolímero (PFA) con resistencia al calor superior, tamaño en pulgadas, serie TILM.
[Características]
· Utiliza fluoropolímero altamente resistente a los químicos.
[Aplicaciones]
· Utilizado en la fabricación de células solares, cristales líquidos, unidades de disco duro y en la industria de la salud y la alimentación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TILM01N-20
TILM07B-20
TILM07N-20
TILM07N-100
TILM07R-20
TILM11B-20
TILM11BU-20
TILM11N-20
TILM13B-20
TILM13BU-20
TILM13N-20
TILM13N-100
TILM13R-20
TILM19N-20
TILM25BU-20
TILM25N-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] ID [Distinción] Numero de cables
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Diámetro exterior D
(pulgada)
ID d
(pulgada)
Tubo OD D
(mm)
ID del tubo d
(mm)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~4~3--1/80.0863.182.181 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~7~41351/45/326.353.951.7 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~7~4--1/45/326.353.951.7 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~7~4--1/45/326.353.951.7 (a 20°C)100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~7~41351/45/326.353.951.7 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~10~7--3/81/49.536.331.5 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~10~7--3/81/49.536.331.5 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~10~71603/81/49.536.331.5 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~15~10-951/23/812.79.51 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~15~10-951/23/812.79.51 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~15~101951/23/812.79.51 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~15~10-951/23/812.79.51 (a 20°C)100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~15~10-951/23/812.79.51 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~20~20-2203/45/819.0515.850,6 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~30~30--17/825.422.20,4 (a 20°C)20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~30~30--17/825.422.20,4 (a 20°C)16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Material, Fluororesina PFA (resina de copolímero de tetrafluoroetileno, perfluoroalcoxi etileno) Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistencia química
Temperatura de funcionamiento(°C) Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico