(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería de fluoropolímero (PFA) tamaño métrico, serie TLM

Tubería de fluoropolímero (PFA) tamaño métrico, serie TLM

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Resistencia al calor superior: tamaño métrico del tubo de fluoropolímero (PFA), serie TLM.
[Características]
· Utiliza fluoropolímero altamente resistente a los químicos.
[Aplicaciones]
· Utilizado en la fabricación de células solares, cristales líquidos, unidades de disco duro y en la industria de la salud y la alimentación.

(i)Advertencia

  • Para materiales y detalles de especificaciones, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLM0201N-2S
TLM0201N-20
TLM0302N-20
TLM0403N-2S
TLM0425B-20
TLM0425BU-20
TLM0425N-20
TLM0425N-100
TLM0425R-20
TLM0604B-20
TLM0604BU-20
TLM0604N-20
TLM0604N-50
TLM0604R-20
TLM0806B-20
TLM0806BU-20
TLM0806N-20
TLM0806N-100
TLM0806R-20
TLM1008BU-20
TLM1008N-2S
TLM1008N-20
TLM1075BU-20
TLM1075N-20
TLM1075N-100
TLM1075R-20
TLM1209N-20
TLM1210BU-20
TLM1210N-2S
TLM1210N-20
TLM1210N-100
TLM1613B-20
TLM1613N-20
TLM1613N-100
TLM1916N-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Numero de cables
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Temperatura de funcionamiento
(°C)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~2-1 o menos---2.3 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~221 o menos11102.3 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~33~221201.5 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~4-~3---1 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~4-~3---1.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~44~32.51201.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~44~32.51201.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~4-~3---1.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~4-~3---1.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~66~44-351.5 (a 20°C)Max. Temperatura de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~66~441351.5 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~44-351.5 (a 20°C)Max. Temperatura de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~66~441351.5 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C50
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~66~441351.5 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~8-~6---1 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~88~661601 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~88~66-601 (a 20°C)Max. Temperatura de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~8-~6---1 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~8-~6---1 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~10-~8---0.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~8811000.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~8811000.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~10-~8--951 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~1010~87.51951 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~10-~8--951 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo~10-~8--951 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~15-~9---1 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Rojo] Rojo (opaco)~15-~10---0,6 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~15-~10---0,6 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~15-~10---0,6 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~15-~10---0,6 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparente (incluido color)~20-~15--1600.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~20-~15--1600.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~20-~15--1600.7 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Transparencia~20-~20--2200,6 (a 20°C)Temperatura máxima de funcionamiento: 260°C20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Numero de cables
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Temperatura de funcionamiento
(°C)
Longitud
(m)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Uso del servicio de corte Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Material, Fluororesina PFA (resina de copolímero de tetrafluoroetileno, perfluoroalcoxi etileno) Entorno operativo Estándar / Resistente al calor / Resistencia química

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico