(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manómetro diferencial GD40-2-01

Manómetro diferencial GD40-2-01
  • Descuento por volumen

El manómetro diferencial GD40-2-01 es ideal para el mantenimiento y la gestión de filtros, etc.
[Características]
· El diferencial de presión entre la entrada y la salida del equipo de aire comprimido se puede ver de un vistazo.
· Se puede instalar fácilmente proporcionando un circuito de derivación.
· Incluye una cubierta protectora para evitar peligros.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GD40-2-01

Número de Parte
GD40-2-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Accesorios de Manómetro de Presión / Periféricos Presión Indicada Máxima(Mpa) 0.2 Diámetro Exterior(φ) 62
Presión máxima indicada 0.2 MPa Tornillo de conexión Lado de alta presión: R1/8, Lado de baja presión: Rc1/8 Tamaño 62
Material de cubierta transparente Resina Rango de presión indicado 0 a 0.2 MPa Especificaciones de la unidad MPa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GD40-2-01 de la serie Manómetro diferencial GD40-2-01.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico