(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguador, tipo carrera corta, serie RJ

Amortiguador, tipo carrera corta, serie RJ
  • Descuento por volumen

El amortiguador de tipo de carrera corta de la serie RJ detiene suavemente los objetos transportados.
[Características]
· El mecanismo de precarga y los sellos de aceite recientemente desarrollados proporcionan una operación continua a largo plazo.
· Máximo 10 millones de ciclos operativos.
· Detiene los objetos transportados suavemente.
· El mecanismo de orificio único proporciona características de absorción suave para suavizar el impacto en los objetos transportados.

(i)Advertencia

  • Para detalles de especificaciones consulte el catálogo.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto son imágenes representativas.

PDF

Número de Parte
RJ0805
RJ0805N
RJ0805U
RJ0805USJ
RJ1006
RJ1006N
RJ1006S
RJ1006U
RJ1006US
RJ1410
RJ1410N
RJ1410S
RJ1410U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Longitud total L
(mm)
Con gorra Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80.5545.8Tipo básicoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8--45.8Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80.5554.3Con tapa de uretanoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8--54.3Con tapa de uretanoTuerca hexagonal: 3 piezas / Tuerca de tope: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101.5651.3Tipo básicoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101.5651.3Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101.5651.3Tipo básicoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10--61.3Con tapa de uretanoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10--61.3Con tapa de uretanoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14--77.1Tipo básicoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

143.71077.1Tipo básicoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14--77.1Tipo básicoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

143.71090.6Con tapa de uretanoTuerca hexagonal: 2 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo fijo Tipo de orificio Tipo de orificio único
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Acero Rango de velocidad de colisión(Sra) 0.05 a 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico