(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Posicionador de cilindros Serie IP200

Posicionador de cilindros Serie IP200
  • Descuento por volumen

Posicionador de cilindro SMC serie IP200.
[Características]
· El servomecanismo permite un control preciso y estable de la posición del cilindro.
· Se puede utilizar como unidad de control de posición del cilindro para maquinaria industrial general.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IP200-25
IP200-50
IP200-51
IP200-80
IP200-90
IP200-100
IP200-105
IP200-110
IP200-120
IP200-125
IP200-127
IP200-150
IP200-160
IP200-200
IP200-250
IP200-255
IP200-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carrera
(mm)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25 a 5025
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25 a 5050
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

51 hasta 7551
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

76 a 10080
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

76 a 10090
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

76 a 100100
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 a 125105
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 a 125110
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 a 125120
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

101 a 125125
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

126 hasta 150127
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

126 hasta 150150
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

151 a 175160
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

176 a 200200
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

226 hasta 250250
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

251 al 275255
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

276 a 300300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo auxiliar de instrumentación Tipo de hilo Rc Tamaño del puerto de conexión 1/4 (manómetro 1/8)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico