(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Unidad de rociado serie LMU100/200 (LMV/LMH/LMD)

Unidad de rociado serie LMU100/200 (LMV/LMH/LMD)
  • Descuento por volumen

Unidad de rociado serie SMC Serie LMU100/200 (LMV/LMH/LMD9).
[Características]
· Rociado intermitente para cortar, prensar cadenas de engranajes, etc.
· Unidad de rociado: diseñada para que el aceite y el aire puedan enviarse a la válvula mezcladora.
· Válvula mezcladora: los volúmenes de aceite y aire enviados por la unidad de rociado se pueden ajustar con las agujas de aceite y aire.
· La válvula mezcladora también descarga neblina de aceite de la boquilla.
· Soporte de imán: permite que la válvula mezcladora se una libremente a las piezas de hierro y acero en las herramientas de máquinas, etc.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para centros de maquinado de pie (centros de perforación) y centros de maquinado horizontales.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos.

PDF

Número de Parte
LMD2-4
LMD2-6
LMH10
LMU100-10
LMU100-13
LMU100-20
LMU100-23
LMU100-50
LMU100-53
LMU200-10
LMU200-13
LMU200-20
LMU200-23
LMU200-50
LMU200-53
LMV110-20
LMV110-30
LMV110-35
LMV120-20
LMV120-30
LMV120-35
LMV210-20
LMV210-25
LMV210-30
LMV210-35
LMV220-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Materiales Tensión nominal Circuito de soplado de aire Especificaciones del interruptor de flotador Tubo de boquilla Longitud del tubo de la boquilla
(mm)
Número de válvulas mezcladoras utilizadas
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo ramificado--Ninguno---4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo ramificado--Ninguno---6
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soporte de imán------
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado100 V CA (50/60 Hz)Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado100 V CA (50/60 Hz)Para el control de límite superior e inferior---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado200 V CA (50/60 Hz)Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado200 V CA (50/60 Hz)Para el control de límite superior e inferior---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado24 V DCNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado24 V DCPara el control de límite superior e inferior---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado100 V CA (50/60 Hz)NingunoNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado100 V CA (50/60 Hz)NingunoPara el control de límite superior e inferior---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado200 V CA (50/60 Hz)NingunoNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado200 V CA (50/60 Hz)NingunoPara el control de límite superior e inferior---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado24 V DCNingunoNinguno---
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad de pulverización de nieblaAluminio fundido a presión / Platino plateado24 V DCNingunoPara el control de límite superior e inferior---
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado--Tubos flexibles200-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado--Tubos flexibles300-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado--Tubos flexibles350-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado--Tubo de cobre200-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado--Tubo de cobre300-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado--Tubo de cobre350-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado-Ninguno-Tubos flexibles200-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado-Ninguno-Tubos flexibles250-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado-Ninguno-Tubos flexibles300-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado-Ninguno-Tubos flexibles350-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula mezcladoraAluminio fundido a presión / Platino plateado-Ninguno-Tubo de cobre300-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico