(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de control de dos manos serie VR51

Válvula de control de dos manos serie VR51
  • Descuento por volumen

Válvula de control de dos manos serie VR51: salidas con operación simultánea a dos manos (dentro de 0.5 s).
[Características]
· Cumple con la norma EN574.
· Previene accidentes mediante los cuales las manos del operador quedan atrapadas al requerir que ambas manos inicialicen las operaciones.
[Aplicaciones]
· Remachado, trabajo de ajuste a presión.
· Sujeción.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos.

PDF

Número de Parte
VR51-C06
VR51-C06B
VR51-C07
VR51-C07B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño del puerto de conexión Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tamaño métrico6Sin soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tamaño métrico6Con soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tamaño en pulgadas1/4Sin soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tamaño en pulgadas1/4Con soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bulbo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico