(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tanque de aire serie VBAT

Tanque de aire serie VBAT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tanque de aire serie VBAT
  • Tanque de aire serie VBAT
  • Tanque de aire serie VBAT
  • Descuento por volumen

La serie Air Tank VBAT permite conexiones compactas con reguladores de refuerzo.
[Características]
· También se puede usar solo como tanque.
· No está incluido en el Código de construcción japonés para recipientes a presión de segunda clase.
· Parcialmente compatible con algunos estándares internacionales.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
VBAT05A1
VBAT05A1-V
VBAT05A-SV-Q
VBAT05AF-SV-Q
VBAT05S1-V
VBAT10A1
VBAT10A1-RV
VBAT10A1-SV
VBAT10A1-V
VBAT10S1
VBAT10S1-V
VBAT20A1
VBAT20A1-RV
VBAT20A1-V
VBAT20A-RV-Q
VBAT20S1
VBAT20S1-V
VBAT38A1
VBAT38A1-RV
VBAT38A-RV-Q
VBAT38S1
VBAT38S1-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño Tipo de hilo Tamaño del puerto de conexión Opción Materiales
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)5 LRcIN 3/8, OUT 3/8Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)5 LRcIN 3/8, OUT 3/8Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto con certificación CE (con autodeclaración de conformidad)5 LRcIN 3/8, OUT 3/8Válvula de seguridad (presión de ajuste: 2 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto con certificación CE (con autodeclaración de conformidad)5 LGIN 3/8, OUT 3/8Válvula de seguridad (presión de ajuste: 2 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)5 LRcIN 3/8, OUT 3/8Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Producto estándar (para el mercado interno japonés)10 LRcIN 3/8, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto estándar (para el mercado interno japonés)10 LRcIN 3/8, OUT 1/2Válvula de seguridad (presión de ajuste: 1 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)10 LRcIN 3/8, OUT 1/2Válvula de seguridad (presión de ajuste: 2 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto estándar (para el mercado interno japonés)10 LRcIN 3/8, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto estándar (para el mercado interno japonés)10 LRcIN 3/8, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)10 LRcIN 3/8, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)20 LRcIN 1/2, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)20 LRcIN 1/2, OUT 1/2Válvula de seguridad (presión de ajuste: 1 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto estándar (para el mercado interno japonés)20 LRcIN 1/2, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto con certificación CE (con autodeclaración de conformidad)20 LRcIN 3/4, OUT 1/2Válvula de seguridad (presión de ajuste: 1 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)20 LRcIN 1/2, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)20 LRcIN 1/2, OUT 1/2Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)38 LRcIN 1/2, OUT 3/4Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)38 LRcIN 1/2, OUT 3/4Válvula de seguridad (presión de ajuste: 1 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto con certificación CE (con autodeclaración de conformidad)38 LRcIN 3/4, OUT 3/4Válvula de seguridad (presión de ajuste: 1 MPa), con válvula de drenajeAcero al carbono (SS400)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Producto estándar (para el mercado interno japonés)38 LRcIN 1/2, OUT 3/4Sin válvula de seguridad, sin válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Producto estándar (para el mercado interno japonés)38 LRcIN 1/2, OUT 3/4Sin válvula de seguridad, con válvula de drenaje.Acero inoxidable (SUS304)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tanque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico