(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 (Números de pieza)

Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible de serie.
[Características]
· Los tipos de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Varias opciones de soporte de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles.
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce.
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDM2B25-130AZ

Número de Parte
CDM2B25-130AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar25130Estándar-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM2B25-130AZ de la serie Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2.

Products like this...

Número de Parte
CDM2B20-165AZ
CDM2B20-170Z
CDM2B20-220AZ
CDM2B25-175AZ
CDM2B25-20AZ
CDM2B25-275Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Balanceando Recibiendo Metal Punta de varilla de montaje de metal Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Fuelle Especificaciones a medida Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar20165Estándar-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar20170Estándar-10~700.05~1Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar20220Estándar-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar25175Estándar-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar2520Estándar-10~700.05~1Colchón de aireImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar25275Estándar-10~700.05~1Amortiguador de gomaImán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ANingunoSin soporteBásico (con doble cara)Rosca machoNingunoNingunoTipo neumático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico