(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro guía: compacto, con amortiguación neumática, serie MGP (Números de pieza)

Cilindro guía: compacto, con amortiguación neumática, serie MGP
  • Descuento por volumen

Un cilindro compacto con guía que ahorra espacio.
[Caracteristicas]
· El acortamiento de la varilla guía y el cambio de espesor de la placa ha reducido el peso del producto hasta un 24%.
· Al reducir la longitud de la varilla guía hasta en 22 mm, se ha reducido la cantidad de trabajo de mecanizado necesario para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los detectores magnéticos pequeños y los detectores magnéticos resistentes a fuertes campos magnéticos se pueden montar directamente en 2 lados.
· Son posibles 4 tipos de montaje. Es posible realizar tuberías desde 2 direcciones.
· Con colchón de aire.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Cilindro guía compacto con amortiguación neumática Especificaciones de la serie MGP

4 tipos de montaje, tuberías en 2 direcciones

4 tipos de montaje / Tubería desde 2 direcciones

4 tipos de montaje / Tubería desde 2 direcciones

3 tipos de rodamiento

Cojinete deslizante/casquillo de bolas/casquillo de bolas de alta precisión

Cojinete deslizante/casquillo de bolas/casquillo de bolas de alta precisión

Con colchón de aire

Diámetro interior del tubo (mm) Tasa de reducción (%) Peso (kg)
⌀16 12 1.28
⌀20 18 1.91
⌀25 22 2.52
⌀32 24 3.57
⌀40 23 4.13
⌀50 23 6.56
⌀63 22 8.04
⌀80 21 11.35
⌀100 19 17.72

En comparación con el MGPM convencional con colchón de aire, 200 carreras.

  • Peso reducido hasta un 24%.
  • El rendimiento y la resistencia son equivalentes a los de la serie de productos MGP convencional con colchón de aire.
  • Las dimensiones de montaje son equivalentes a las de la serie de productos MGP convencionales con colchón de aire.
Varilla guía acortada hasta 35,5 mm

Varilla guía acortada hasta 35,5 mm

Diámetro interno del tubo Varilla de guía
Acortado por Nuevas dimensiones
⌀32 33.5 9
⌀40 33.5 2.5
⌀50 22 12.5
⌀63 22 7.5
⌀80 35.5 10
⌀100 35.5 10.5

(Unidades: mm)

En comparación con el MGPM convencional con colchón de aire, 50 tiempos.

Especificaciones

Diámetro interior del tubo (mm) 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Acción Tipo de doble efecto
Líquido Aire
Presión de prueba 1,5 MPa
Presión máxima de funcionamiento 1,0 MPa
Presión mínima de funcionamiento 0,15 MPa 0,12 MPa
Temperatura ambiente y de fluido -10 a 60°C (sin congelación)
Velocidad de funcionamiento del pistón* 50 hasta 500 mm/s 50 hasta 400 mm/s
Amortiguación Cojines de aire en ambos lados. (sin parachoques)
Lubricación No requerido (no lubricado)
Tolerancia de longitud de carrera 0 a +1,5 mm

Velocidad sin carga. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, es posible que no se pueda alcanzar la velocidad del pistón.

Tabla de carrera estándar

Símbolo: Colchón de aire

Símbolo
Colchón de aire

Diámetro interior del tubo (mm) Carrera estándar (mm)
16 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
20 a 63 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
80, 100 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
Número de Parte
MGPL16-50AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar1650-10~60-Colchón de aireM5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Medio ambiente, aplicaciones Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGPL16-50AZ de la serie Cilindro guía: compacto, con amortiguación neumática, serie MGP.

Products like this...

Número de Parte
MGPM16-100AZ
MGPM16-25AZ
MGPM16-50AZ
MGPM20-50AZ
MGPM20-75AZ
MGPM25-50AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Amortiguar Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar16100-10~60-Colchón de aireM5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar1625-10~60-Colchón de aireM5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar1650-10~60-Colchón de aireM5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar2050-10~60-Colchón de aireRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar2075-10~60-Colchón de aireRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar / Con función de retención de varilla2550-0.1~1Cojines de aire en ambos lados. (sin parachoques)Rc----Rodamiento deslizante-Producto estándar (Sin opciones)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico